Publicar produtos
Ginza - Pendant fixture
ZERO

Ginza - Pendant fixture

4.9 de 5 estrelas4.9(10 avaliações)
Traduzido por Google,
Pendente com 3 x holofotes
Especificação
  • Finish Painted metal and aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, orange RAL 4030S. Diffuser in microprisma. Adjustable spotlights. Other colours, lenghts, more spotlights on request. LED info 3 x System power 10WW. Luminaire Luminous Flux 620LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation In ceiling, 2,5 m wire. Connection Terminal block 3x2,5mm2. Dimmable 5*4mm2. Design Thomas Bernstrand 2018.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGinza_Horisontal
  • Familia de productoGinza
  • Grupo de produtosPendant
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2019-10-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)230
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)150
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)5.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSuspended luminaires

Disponibilidade da região

Europa Ásia Oceânia América do Norte
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
Produtos parecidos

4.5 de 5 estrelas 4.5 (60)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (9)
4.6 de 5 estrelas 4.6 (17)