Publicar produtos
Landscape - Pendant fixture
Landscape - Pendant fixture
Landscape - Pendant fixture
Landscape - Pendant fixture
Landscape - Pendant fixture
    ZERO

    Landscape - Pendant fixture

    Traduzido por Google,

    A ideia de transformar ambientes associados a linhas retas e estruturas repetitivas, foi o ponto de partida para a concepção do pendente Paisagem. Inspirado pela ausência de linearidade no irrestrito
    natureza, extraímos a silhueta de serras distantes. No encontro entre vários luminares, distinguem-se picos e vales, como uma paisagem ondulada. Use como um pingente de signum por conta própria, ou
    criar uma silhueta contínua.

    Especificação
    • Finish
      Painted aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, alugrey , blue metallic or purple
      metallic. Diffuser in microprisma. 60% uplight & 40% downlight. Other colours on
      request. UGR <19. Bracket to connect several fixtures available as accessory.
      DALI, SwitchDim as standard.
      LED info
      System power: 50W, 93W. Luminaire Luminous Flux: 4140LM, 4456LM, 5210LM,
      6685LM. CCT 2700K, 3000K. SDCM 3. CRI 80. L90 >100.000h.
      Installation
      In ceiling, 2,5 m transparent cable and wire.
      Connection
      Terminal-block 5x4mm2.
      Design
      Note Design Studio 2020.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLandscape
    • Familia de productoLandscape
    • Grupo de produtosPendants
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2020-05-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)44
    • Largura (mm)36
    • Profundidade (mm)1156
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoSuspended luminaires

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte