Publicar produtos
Par Pendant fixture
Par Pendant fixture
Par Pendant fixture
    ZERO

    Par Pendant fixture

    Traduzido por Google,
    Pendente
    Especificação
    • Finish: Painted aluminium. Textile cable in matching colors. Incl. lightsource. White RAL 9010, black RAL 9005, grey RAL 7030, yellow RAL 1018, apricot RAL 3012, orange RAL 2004, ivory RAL 1015. Installation: Pendant, 2 m cable. Connection: Terminal block 2x2,25mm2 ,. Design: Broberg & Ridderstråle 2012.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPar_pendant
    • Familia de productoPar
    • Grupo de produtosPendant
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2019-11-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)190
    • Largura (mm)140
    • Profundidade (mm)140
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)0.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoSuspended luminaires

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte