Publicar produtos
Poster Pendant fixture
ZERO

Poster Pendant fixture

Traduzido por Google,
Pendente
Especificação
  • Finish: Painted aluminium. White, black, redorange RAL 040 50 70 or grey RAL 000 50 00. Diffuser in opal acrlylic. The shade is turnable. LED info: System power: 17W. Luminaire Luminous Flux: 1700LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: In ceiling, 2 meter wire. Connection: 2,5 m cable with plug, when HFF without plug. Design: TAF 2014
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPoster_pendant
  • Familia de productoPoster
  • Grupo de produtosPendant
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2019-11-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)50
  • Largura (mm)1250
  • Profundidade (mm)50
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAcrílico
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)3.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSuspended luminaires

Disponibilidade da região

Europa Ásia Oceânia América do Norte
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
Produtos parecidos

4.5 de 5 estrelas 4.5 (60)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (9)
4.6 de 5 estrelas 4.6 (17)