Publicar produtos
Shibuya wall-ceiling
Shibuya wall-ceiling
    ZERO

    Shibuya wall-ceiling

    Traduzido por Google,

    Alumínio pintado. Branco RAL 9016, preto NCS S9000, vermelho RAL 0405070,

    cinza RAL 0005000, outras cores sob consulta. Sombra em vidro craquelado.

    Especificação
    • Finish

      Painted aluminum. White RAL 9016, black NCS S9000, red RAL 0405070,
      grey RAL 0005000, other colors on request. Shade in crackled glass.
      Installation
      On wall or in ceiling.
      Connection
      Terminal block 3x4mm2.
      Design
      Thomas Bernstrand 2014.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaShibuya-wall-ceiling
    • Familia de productoShibuya
    • Grupo de produtosPendant
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)250
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)200
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (60)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (9)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (17)