Publicar produtos
Shibuya Pendant fixture
Shibuya Pendant fixture
Shibuya Pendant fixture
    ZERO

    Shibuya Pendant fixture

    Traduzido por Google,
    Pendente em sistema de arame
    Especificação
    • Finish: Painted aluminum. Red RAL 0405070, grey RAL 0005000, other colors on request. Shade in painted aluminium or glass. Cable up to 1,5 m is included in line system mounting. Longer lenghts on request. Installation: Wire fitting. Connection: Cable with plug Design: Thomas Bernstrand 2014
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaShibuya_project_wire_system
    • Familia de productoShibuya
    • Grupo de produtosPendant
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2019-11-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoSuspended luminaires

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (60)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (9)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (17)