Publicar produtos
Thirty
Thirty
    ZERO

    Thirty

    Traduzido por Google,
    Fixação de parede e teto
    Especificação
    • Finish: Turnable wall- ceiling fixture in painted aluminium. Diffuser in microprisma. Other colours on request. Led info: System power: 16W. Luminaire Luminous Flux: 1043LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80 Installation: In ceiling or on wall. Connection: Terminal block 5x4mm2. Design: Samuel Wilkinson 2013
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaThirty_wall_ceiling_fixture
    • Familia de productoThirty
    • Grupo de produtosCeiling & wall fixture
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2019-11-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)164
    • Largura (mm)247
    • Profundidade (mm)247
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)0.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoSuspended luminaires

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (60)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (9)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (17)