Publicar produtos
Z874-U-18-HDG Utility Trench
Zurn

Z874-U-18-HDG Utility Trench

Traduzido por Google,

Os canais Zurn Z874-U-18-HDG devem ter 80 [2032] de comprimento, 23 [584] de largura de abertura e 18 [457] de largura de garganta. As seções modulares do canal devem ser feitas de polietileno de alta densidade (PEAD) com 0% de absorção de água. Devem ter uma conexão mecânica positiva entre as seções do canal que não se separe durante a instalação e devem travar mecanicamente no entorno de concreto a cada 10 [254]. Os canais devem pesar menos de 5,05 lbs [2,29 kg] por pé linear, fundo liso com coeficiente de Manning de 0,009 e inclinação neutra de 0% embutida. Os canais devem ter grampos de vergalhão padrão para fixar a vala em sua posição final. Devem ser fornecidos com tampas sólidas de ferro fundido dúctil galvanizado padrão que travam na estrutura. Tampa sólida de ferro fundido dúctil galvanizado Zurn 23 [584] de largura, em conformidade com a especificação ASTM A536-84, grau 80-55-06. A tampa sólida de ferro fundido dúctil galvanizado é classificada como classe C de acordo com a classificação de carga superior DIN EN1433. Fornecida em comprimentos nominais de 20 [508] e profundidade de apoio de 2,625 [66]. A estrutura de aço carbono galvanizado de 1/4 [6] de espessura está em conformidade com a especificação ASTM A36 e a galvanização está em conformidade com a especificação ASTM A123 com 10 ancoragens de concreto de 4 [102] de comprimento por 80 [2032]. As barras de travamento da grelha devem ser parte integrante da estrutura. Todas as soldas devem ser executadas por um soldador certificado de acordo com a norma ASTM AWS D1.1. As estruturas devem ser produzidas nos EUA.

Características:

  • Economiza até 75% de mão de obra - Construção leve e durável em polietileno.
  • Grampos de vergalhão fornecidos com o sistema para ajuste de elevação
  • Sistema de travamento da grade nos 4 cantos para situações de carga dinâmica.
  • Estrutura reforçada
Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZ874-U-18-HDG
  • Familia de productoLinear Trench Drain Systems
  • Grupo de produtosUtility
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem