Publicar produtos
Z898 Trench Drain System
Zurn

Z898 Trench Drain System

Traduzido por Google,

Zurn Z898 Sistema de drenagem de vala pré-inclinado de 18" de largura com inclinação de 1/8" por pé. Canal de drenagem em aço inoxidável 304 de calibre nº 12 com conexão flangeada aparafusada completa com gaxeta de flange de borracha e grade de aço inoxidável estampada. EUA configurável.

  • Economiza trabalho até 75%-
  • Conexões mecânicas aparafusadas e vedadas
  • Tipo de aço inoxidável 304
  • 1,04% construído em inclinação
Especificação
  • ENGINEERING SPECIFICATION: ZURN Z898 18" Wide Pre-Sloped Trench Drainage System with 1/8’ per foot slope. #12 Gage Type 304 Stainless Steel drain channel with bolted flanged connection complete with rubber flange gasket, and stamped stainless steel grate.

    Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZ898
  • Familia de productoLinear Trench Drain Systems
  • Grupo de produtosFood Processing, Stainless Steel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-09
  • Número de edição1
  • Profundidade (polegadas)60
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Trench Drains
  • Número OmniClass23-39 29 13 19
  • Título OmniclassSurface Water Drainage Systems
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING