Publicar produtos
GRZE Plastic Hydromechanical Grease Interceptor
GRZE Plastic Hydromechanical Grease Interceptor
    Zurn

    GRZE Plastic Hydromechanical Grease Interceptor

    Traduzido por Google,

    O interceptor de gordura hidromecânico ZURN GRZE-25 possui certificação IAPMO e está em conformidade com as normas ASME A112.14.3/CSA B481.1 como Tipo C, com vazão nominal de 25 GPM [96,4 LPM] e capacidade máxima de gordura de 96,2 lbs [43,6 kg]. O GRZE-25 foi projetado para aplicações comerciais acima ou abaixo do nível do solo ou sob pias e possui garantia vitalícia limitada. A unidade é fabricada em polietileno moldado com temperatura máxima de operação de 165°F (74°C). É fornecido com controle de fluxo interno, bypass de alívio de ar interno, defletores fixos de fundo para retenção de sólidos, difusor de entrada e tubulação de saída removíveis, portas opcionais à esquerda, direita ou central, adaptadores de 2NPT para 2NH, 3NH e 4NH e tampões de saída com rosca 2NPT. A unidade deverá ter uma tampa leve, antiderrapante e com vedação, completa com arruelas de vedação e parafusos para calçada, e capacidade de carga de 136,1 kg (300 lbs).

    Características:

    • Disponível em três tamanhos: 25 GPM, 50 GPM e 75 GPM, cada um com opções de controle de fluxo interno ou externo.
    • Listado pela IAPMO, em conformidade com ASME A112.14.3/CSA B481.1 com certificação PDI-G101 para modelo de controle de fluxo externo, tipos A e C disponíveis.
    • Os projetos com patente pendente oferecem algumas das maiores capacidades de lubrificação do mercado para unidades de tamanho semelhante, com eficiências médias superiores a 97%.
    • Projetado para uma instalação fácil e flexível com 3 opções de portas, adaptadores de 2/3/4", conjuntos de entrada/saída de peça única e componentes com código de cores que facilitam a instalação sem ferramentas.
    • Extensões de coluna ajustáveis ​​em campo de 1-1/8" a 12" ou com altura fixa de 6" simplificam instalações embutidas ou sob o piso.
    • O design aberto dos interiores e dos componentes modulares maximiza a manutenção e a produtividade.
    • A construção robusta e leve em polietileno proporciona fácil instalação e manutenção, além de durabilidade garantida por uma garantia vitalícia.
    Especificação
    • keywords: grease interceptor, grease separator, oil and grease separator, grease interceptor tank, grease trap tank, commercial grease interceptor, grease traps for commercial kitchens, grease interceptor under sink, under sink grease trap, under sink grease trap, small grease trap under sink, indoor grease trap, above ground grease interceptor, grease trap for restaurant, kitchen grease trap, restaurant grease interceptor, Point-of-use Interceptor, Grease Trap, Hydromechanical Grease Interceptor, Polyethylene Grease Trap, Plastic Grease Trap, Plastic Grease Interceptor, Under Sink Grease Trap, In-floor Grease Trap, Underfloor Grease Trap, Commercial Grease Trap, One piece inlet and outlet, Plumbing Interceptor, IAPMO Listed interceptor, PDI certified Interceptor, ASME certified Interceptor, CSA certified interceptor, CONFORMS TO ASME, COMPLIES WITH ASME, TESTED TO ASME, Grease Trap for Food Service, Plastic Interceptor for Commercial Kitchens, FOG Grease Trap, GRZR, GRZE-25, GRZE25, GRZE 25, GRZE-50, GRZE50, GRZE 50, GRZE-75, GRZE75, GRZE 75

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGRZE
    • Familia de productoLight Commercial Drainage
    • Grupo de produtosGrease Interceptor
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem