Publicar produtos
ZS890 Sani-Flo®​ Linear Trench Drain System
Zurn

ZS890 Sani-Flo®​ Linear Trench Drain System

3.7 de 5 estrelas3.7(21 avaliações)
Traduzido por Google,

Os canais ZS890 têm 80” [2032 mm] de comprimento, 7” [178 mm] de largura e uma garganta de 4” [102 mm]. As seções modulares do canal são feitas de aço inoxidável de calibre 16, em conformidade com a norma ASTM A-240 (tipo 304). Os canais têm conexão flangeada aparafusada de calibre 10 entre as seções do canal que não se separam durante a instalação, juntas disponíveis. Os canais pesam menos de 2,31 lbs. [1,05 kg] por pé linear, têm um fundo autolimpante liso de 1-1/2” [38 mm] com um coeficiente de Manning de 0,009 e 1,04% ou neutro de 0% de declive embutido. Os canais têm pés para vazamento de massa ou pinos de nivelamento padrão para fixar a vala em sua localização final. Os canais são fornecidos com grades FS padrão que travam na estrutura. A grelha Zurn de aço inoxidável fabricada com 6” [152 mm] de largura revelada, em conformidade com a especificação ASTM A-240 (tipo 304), é classificada como classe A pela classificação de carga superior DIN EN1433. Fornecida em comprimentos nominais de 40” [1016 mm] com ranhuras de 5/16” [8 mm] de largura e profundidade de apoio de 3/4” [19 mm]. A grelha tem uma área aberta de 12,00 pol² por pé [7.742 mm² por metro]. Os canais devem ser produzidos nos EUA

Conformidade:

  • A grelha Zurn de 6" de largura, fabricada em aço inoxidável, em conformidade com a especificação ASTM A-240 (tipo 304), é classificada como classe A pela classificação de carga superior DIN EN1433.

Características:

  • Economiza até 75% de mão de obra
  • Conexões mecânicas aparafusadas e com junta
  • Aço inoxidável tipo 304
  • 1,04% de declive construído

Modelo(s) adicional(ais) disponível(is):

Z890-KC

Palavras-chave: Sistema de drenagem de vala linear, sistema de vala Sani-Flo®, sistema de drenagem de vala, Sani-Flo Stainless, sistema de aço inoxidável Sani-Flo, dreno de vala, aço inoxidável linear, sistemas de drenagem de vala pré-inclinados, fluxo de água ideal, dreno de vala pré-inclinado, dreno de aço inoxidável, conexões de flange aparafusadas, conjunto de junta de flange aparafusada, sistema de drenagem de vala de revelação, sistema de drenagem de vala de revelação ampla, aço inoxidável fabricado, conexão flangeada, grelha de aço inoxidável fabricada, grelha com fenda de ferro, grelha perfurada de aço inoxidável

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-zs890
  • Familia de productoLinear Trench Drain Systems
  • Grupo de produtosFood Processing, Stainless Steel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-29
  • Número de edição2
  • Largura (polegadas)7
  • Profundidade (polegadas)60
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Trench Drains
  • Número OmniClass23-39 29 13 19
  • Título OmniclassSurface Water Drainage Systems
  • Código CSI UniFormat IID2040
  • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage