Publicar produtos
Z884 4-3/4" Wide Shallow Linear Trench Drain System
Z884 4-3/4" Wide Shallow Linear Trench Drain System
Z884 4-3/4" Wide Shallow Linear Trench Drain System
Z884 4-3/4" Wide Shallow Linear Trench Drain System
Z884 4-3/4" Wide Shallow Linear Trench Drain System
Z884 4-3/4" Wide Shallow Linear Trench Drain System
    Zurn

    Z884 4-3/4" Wide Shallow Linear Trench Drain System

    4.8 de 5 estrelas4.8(10 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Os canais devem ter 40 [1016] de comprimento, 4-3/4 [121] de largura e uma garganta de 3-1/4 [83]. As seções modulares do canal devem ser feitas de polipropileno absorvente de água a 0%. Devem ter uma conexão mecânica positiva entre as seções do canal que não se separará durante a instalação e deve travar mecanicamente no entorno de concreto no mínimo a cada 10 [254]. Os canais devem pesar menos de 2 lbs.[.9kg] por pé linear, ter um fundo autolimpante liso de 1,634 [41,5] com um coeficiente de Manning de 0,009 neutro 0% de declive embutido. Os canais devem ter clipes de vergalhões padrão para prender a vala em sua localização final. Devem ser fornecidos com grades HPP padrão que travam com barras de bloqueio no canal e não são destinados a cargas de tráfego dinâmico. A grade de polipropileno à prova de calcanhar longitudinal Zurn de 4-1/8 [105] de largura é classificada como classe A de acordo com as classificações de carga superior DIN EN1433. Fornecida em 20 [508] comprimentos nominais com ranhuras de 0,25 [6] de largura e profundidade de apoio de 0,75 [19]. A grade tem uma área aberta de 18,57 pol² por pé [39.307 mm² por metro].

    Características:

    • Economiza até 75% de mão de obra – construção leve e durável em polipropileno
    • Grampos de vergalhão integrais para conjunto de elevação
    • Conexões de intertravamento mecânico
    • Profundidade rasa
    • EUA configurável

    Palavras-chave: Sistema de drenagem de vala linear larga e rasa, Sistema de drenagem de vala linear, Instalação de drenagem de vala Zurn, Sistema de drenagem de vala externa, Sistema de drenagem de vala residencial

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-z884
    • Familia de productoLinear Trench Drain Systems
    • Grupo de produtosHDPE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-25
    • Número de edição1
    • Largura (polegadas)4.75
    • Profundidade (polegadas)41.25
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundárioPolipropileno
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Uniclass 2015 CódigoEn_50_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage and wastewater collection
    • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Facility Trench Drains
    • Número OmniClass23-39 29 13 19
    • Título OmniclassSurface Water Drainage Systems