Publicar produtos
QPM43_3_4_5 QickSert Polymer Multi-Port Tee
QPM43_3_4_5 QickSert Polymer Multi-Port Tee
QPM43_3_4_5 QickSert Polymer Multi-Port Tee
    Zurn

    QPM43_3_4_5 QickSert Polymer Multi-Port Tee

    Traduzido por Google,

    A conexão em T multiportas QuickSert com (1) entrada de crimpagem de 3/4" x (5) saídas de crimpagem de 1/2" oferece aos instaladores economia de mão de obra e flexibilidade, sendo ideal para projetos comerciais ou residenciais. A construção em polímero proporciona proteção contra corrosão, produtos químicos e cloro, ao mesmo tempo que fornece água para vários pontos de consumo a partir da mesma tubulação principal. Os materiais resistentes a temperaturas e pressões extremas permitem que a conexão se adapte a ambientes aquáticos agressivos com sistemas PEX.

    Conformidade:

    • Aprovado pela cidade de Los Angeles
    • MassachusettsMA aprovado
    • CSA B137.5
    • listado no cUPC
    • Listado pela NPCC

    Características

    • A conexão em T multiportas pode alimentar diferentes equipamentos a partir da mesma linha principal.
    • Materiais resistentes a altas temperaturas e ao congelamento adaptam-se a aplicações com água quente e fria em sistemas PEX.
    • O material polimérico durável oferece resistência à corrosão e a produtos químicos/cloro, sendo ideal para ambientes aquáticos agressivos.
    • Classificações de pressão de até 80 PSI a 200 graus Fahrenheit atendem à alta demanda do uso comercial.
    • Certificado pela NSF 61
    • Certificado ANSI
    • Garantia limitada de 25 anos, comprovadamente duradoura por toda a vida útil do edifício.
    Especificação
    • keywords: QickPort manifold system accessory, durable polysulfone construction, supports organized PEX distribution, potable‑water compatible, optimized for residential plumbing layouts
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaQPM43_3_4_5
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem