Publicar produtos
QPPM9H15C-3 QickPort® Manifold
Zurn

QPPM9H15C-3 QickPort® Manifold

Traduzido por Google,

Coletor pré-montado ZurnPEX® QuickPort® de 1" de diâmetro em polissulfona. Composto por saídas de rosca reta macho de 1/2" para água quente e fria e entradas de rosca reta macho de 1". O coletor tem pressão máxima de 100 PSI a 82°C (180°F). Válvulas de fechamento opcionais podem ser adicionadas para controle individual de abertura/fechamento de cada linha de distribuição. Certificado pela NSF. Para uso somente com água potável.

Características:

  • Coletor pré-montado, construção em polímero resistente à corrosão e aço inoxidável.
  • Tempo de instalação reduzido, fornece água quente mais rapidamente.
  • Elimina flutuações de temperatura e pressão.
  • Garantia de 10 anos
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaQPPM9H15C-3
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem