Publicar produtos
Z111 12" Diameter Flat Deck Roof Drain for Metal Decks
Zurn

Z111 12" Diameter Flat Deck Roof Drain for Metal Decks

Traduzido por Google,

ZURN Z111 Ralo de telhado plano de 12” [305 mm] de diâmetro para decks metálicos, corpo em ferro fundido com revestimento Dura-Coat com braçadeira de vedação de membrana combinada/proteção contra cascalho e cúpula de ferro fundido de perfil baixo.

Características:

  • Drenagem de telhado de deck plano
  • Colarinho de fixação e cúpula de ferro fundido de perfil baixo
  • Normalmente instalado em decks de metal.
Especificação
  • keywords: Commercial,Other,Roof Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,,111,11

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZ111
  • Familia de productoRoof Drains
  • Grupo de produtosPrimary Roof Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-02
  • Número de edição1
  • Largura (polegadas)12
  • Profundidade (polegadas)12
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniclassRoof Drains