Publicar produtos
Z1240-EZR Exposed Arm Carrier System for Sundara Drift and Reef Lavatory w/ Adjustable Uprights & Header Plates
Z1240-EZR Exposed Arm Carrier System for Sundara Drift and Reef Lavatory w/ Adjustable Uprights & Header Plates
Z1240-EZR Exposed Arm Carrier System for Sundara Drift and Reef Lavatory w/ Adjustable Uprights & Header Plates
    Zurn

    Z1240-EZR Exposed Arm Carrier System for Sundara Drift and Reef Lavatory w/ Adjustable Uprights & Header Plates

    Traduzido por Google,
    O suporte para lavatório Sundara foi projetado para reduzir e simplificar a instalação do Sistema de Lavatório Sundara, oferecendo ao mesmo tempo resistência e estabilidade incomparáveis. Os suportes Z1240-EZR da Zurn são projetados especificamente para as cubas Sundara, proporcionando uma solução completa e inigualável.
    Conformidade:
    • ASME A112.6.1M
    Características:
    • Projetado para reduzir o tempo de instalação e retrabalho.
    • Combina com a pia de superfície sólida projetada Sundara.
    • Capacidade de carga de 136 kg (300 lbs)
    • Sistema de transporte de braço exposto
    • Placas de cabeçalho ajustáveis
    • Design de pé em conformidade com a OSHPOD
    Especificação
    • keywords: floor drain, EZ-Retrofit floor drain, commercial floor drain, drainage system, Zurn drain

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZ1240-EZR
    • Familia de productoCarriers
    • Grupo de produtosPipework Products for General Use
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-25
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem