Z1349 Hidrante de parede exposto a clima moderado, para instalação em paredes estreitas, completo com corpo em bronze, todas as peças internas em bronze, arruela de sede substituível, válvula de bloqueio operada por chave de fenda na entrada, válvula de controle operada por chave, conexão de entrada IP fêmea de 3/4" [19"] padrão e conexão de mangueira macho de 3/4" [19"]. Inclui chave de operação.
Conformidade:
- Massachusetts MA aprovado
- ASME A112.21.3M
- Código Uniforme de Instalações Hidráulicas (UPC)
Características:
- Hidrante de parede estreita com acabamento em bronze, resistente a climas moderados.
- Toda a estrutura de bronze se encaixa em uma espessura de parede de quatro polegadas.
- Ideal para aplicações comerciais
- Aprovado pela Prefeitura de Los Angeles.