Publicar produtos
Z1763 Kettle Drain, 37-9/16" x 22-7/8" - ZS1763
Zurn

Z1763 Kettle Drain, 37-9/16" x 22-7/8" - ZS1763

Traduzido por Google,

ZURN ZS1763 Corpo fabricado em aço inoxidável tipo 304 (CF8) e grelha de três peças em aço inoxidável com barras de 1/8" [3 mm] com espaçamento de 3/8" [10 mm]. Uma seção da grelha com orifício de elevação.

Características:

  • Resistente à corrosão
  • Opção de revestimento resistente a ácidos disponível
  • Opções de saída com rosca e sem encaixe disponíveis
Especificação
  • keywords: Cast Stainless Steel,Drainage,Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Spill Containment Area/Wash Down Area,Industrial/Processing Plant,Kettle Drain,Industrial Stainless Steel Drainage,67172, Z-1763, ZS1763,1763,763

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZ1763
  • Familia de productoDeck Waste Water Drains
  • Grupo de produtosFloor Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-22
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)10
  • Largura (polegadas)37.57
  • Profundidade (polegadas)22.88
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING