Publicar produtos
Z400-LR Ligature-Resistant "Type LR" Round Retrofit Strainer Top
Zurn

Z400-LR Ligature-Resistant "Type LR" Round Retrofit Strainer Top

Traduzido por Google,

ZURN Z400LR “TYPE LR” ralo redondo ajustável para uso leve com grade resistente a saltos altos, em conformidade com a ADA e resistente a vandalismo e ligaduras**.

Características:

  • Converta um dreno Zurn® tradicional existente em um dreno resistente a ligaduras, simplesmente desrosqueando a tampa do filtro existente e substituindo-a pela nossa tampa de filtro resistente a ligaduras de adaptação.
  • Apresenta um defletor radial cônico exclusivo, projetado para resistir à formação de loops.
  • O filtro aerodinâmico resiste ao travamento e reduz a possibilidade de ocultar objetos de autolesão.
  • O acabamento polido oferece uma superfície resistente a cortes; parafusos antivandalismo protegem contra a desmontagem do sistema de drenagem.
  • Vazão de até 7,5 GPM para evacuar a água rapidamente.
  • Resiste ao desgaste normal causado por produtos químicos e líquidos típicos da área da saúde; fácil de limpar.
  • Disponível em aço inoxidável 304 durável ou bronze níquel.
  • Classificado para uso leve, adequado para tráfego de pedestres em hospitais e instalações de saúde mental, como quartos de pacientes, banheiros, sanitários públicos, chuveiros, cozinhas e áreas comuns.
  • Em conformidade com a ADA e com a proteção contra saltos altos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZ400-LR
  • Familia de productoFloor Drains
  • Grupo de produtosFinish Floor Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-31
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem