Publicar produtos
Z415-BZ1-DP Floor and Shower Drain with EZ1 Technology and Deck Plate
Z415-BZ1-DP Floor and Shower Drain with EZ1 Technology and Deck Plate
Z415-BZ1-DP Floor and Shower Drain with EZ1 Technology and Deck Plate
Z415-BZ1-DP Floor and Shower Drain with EZ1 Technology and Deck Plate
Z415-BZ1-DP Floor and Shower Drain with EZ1 Technology and Deck Plate
    Zurn

    Z415-BZ1-DP Floor and Shower Drain with EZ1 Technology and Deck Plate

    Traduzido por Google,

    O ralo de piso e chuveiro Zurn Z415-BZ1-DP possui corpo em ferro fundido com revestimento Dura-Coated, saída inferior, placa de base em aço inoxidável e conjunto superior. A série de drenagem EZ1 foi projetada para simplificar a instalação do produto, composta por um protetor de concreto que permite até 32 mm (1-1/4") de ajuste vertical após a concretagem, calços pré-embalados para correção de inclinação e um filtro integrado e autossuficiente "Tipo B" para serviço leve, com tampa de proteção durante a concretagem.

    Conformidade :

    • ASME A112.6.3

    Características

    • Engenharia integrada que inclui ajuste pós-concretagem e pacote de acessórios de inclinação.
    • Navios como um sistema completo e montado
    • Economiza mais de 14 minutos por instalação de dreno.
    • Disponível em ferro fundido ou plástico.
    • Projetado para suportar o ambiente exigente da construção civil, com capacidade de carga de 1.360 kg (3.000 lb).
    • Vem com adesivo protetor de grade incluso.
    Especificação
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZ415-BZ1-DP
    • Familia de productoFloor Drains
    • Grupo de produtosFinish Floor Drains
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-11
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem