Publicar produtos
Z415-LR Ligature-Resistant "Type LR" Round Floor Drain
Zurn

Z415-LR Ligature-Resistant "Type LR" Round Floor Drain

Traduzido por Google,

Ralo de piso e chuveiro ZURN Z415LR, corpo em ferro fundido com revestimento Dura-Coated, saída inferior, combinação de braçadeira de membrana invertível e colar ajustável com ranhuras de infiltração e filtro “TIPO LR” leve, resistente a saltos altos, em conformidade com a ADA, resistente a vandalismo e ligaduras**.

Características:

  • Apresenta um defletor radial cônico exclusivo, projetado para resistir à formação de loops.
  • O filtro aerodinâmico resiste ao travamento e reduz a possibilidade de ocultar objetos de autolesão.
  • O acabamento polido oferece uma superfície resistente a cortes; parafusos antivandalismo protegem contra a desmontagem do sistema de drenagem.
  • Vazão de até 7,5 GPM para evacuar a água rapidamente.
  • Resiste ao desgaste normal causado por produtos químicos e líquidos típicos da área da saúde; fácil de limpar.
  • Classificado para uso leve, adequado para tráfego de pedestres em hospitais e instalações de saúde mental, como quartos de pacientes, banheiros, sanitários públicos, chuveiros, cozinhas e áreas comuns.
  • Corpo em ferro fundido com revestimento Dura-coat, com grampo de membrana reversível combinado e colar ajustável com orifícios de drenagem; tampo disponível em aço inoxidável 304 e bronze níquel.
  • Conformidade com a ADA e com a segurança contra saltos altos.
Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZ415-LR
  • Familia de productoFloor Drains
  • Grupo de produtosFinish Floor Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem