Publicar produtos
Z415-LRS Ligature-Resistant "Type LRS" Square Floor Drain
Zurn

Z415-LRS Ligature-Resistant "Type LRS" Square Floor Drain

Traduzido por Google,

Ralo de piso e chuveiro ZURN Z415LRS, corpo em ferro fundido com revestimento Dura-Coated, saída inferior, combinação de braçadeira de membrana invertível e colar ajustável com ranhuras de infiltração e filtro “TYPE LRS” leve, resistente a saltos altos, em conformidade com a ADA, resistente a vandalismo e ligaduras**.

Características:

  • Apresenta um defletor radial cônico exclusivo, projetado para resistir à formação de loops.
  • O filtro aerodinâmico resiste ao travamento e reduz a possibilidade de ocultar objetos de autolesão.
  • O acabamento polido oferece uma superfície resistente a cortes; parafusos antivandalismo protegem contra a desmontagem do sistema de drenagem.
  • Vazão de até 7,5 GPM para evacuar a água rapidamente.
  • Resiste ao desgaste normal causado por produtos químicos e líquidos típicos da área da saúde; fácil de limpar.
  • Classificado para uso leve, adequado para tráfego de pedestres em hospitais e instalações de saúde mental, como quartos de pacientes, banheiros, sanitários públicos, chuveiros, cozinhas e áreas comuns.
  • Corpo em ferro fundido com revestimento Dura-coat, com grampo de membrana reversível combinado e colar ajustável com orifícios de drenagem; tampo disponível em aço inoxidável 304 e bronze níquel.
  • Conformidade com a ADA e com a segurança contra saltos altos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZ415-LRS
  • Familia de productoFloor Drains
  • Grupo de produtosFinish Floor Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem