Publicar produtos
Z415E Body Assembly with “Type E” Strainer
Zurn

Z415E Body Assembly with “Type E” Strainer

Traduzido por Google,

Ralo de piso e chuveiro ZURN ZN415E, corpo em ferro fundido com revestimento Dura-Coated e saída inferior, com braçadeira de membrana invertível combinada e

Colarinho ajustável com ranhuras de drenagem e filtro de bronze niquelado polido “TIPO E” com funil de 4” [102 mm] de diâmetro.

Características:

  • Corpo em ferro fundido com revestimento Dura-Coat, saída inferior e tampa em bronze polido ou bronze níquel polido (disponível).
  • Proporciona economia na instalação e retrabalho com as soluções patenteadas para empreiteiros da Zurn.
  • Filtro tipo E em bronze niquelado polido com funil de 4" de diâmetro
Especificação
  • keywords: Commercial,General,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,ZN415, ZS415, ZB415, ZN-415, ZS-415, ZB-415, 58793, ZB415-E, ZN415-E, ZE415, Z-415E, ZB415E, ZN415E,415E ,15E

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZ415E
  • Familia de productoDeck Waste Water Drains
  • Grupo de produtosFloor Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem