Publicar produtos
Z415H-LR Ligature Resistant Round Drain for Vinyl Flooring
Zurn

Z415H-LR Ligature Resistant Round Drain for Vinyl Flooring

Traduzido por Google,

Ralo de piso e chuveiro ZURN Z415H, corpo em ferro fundido com revestimento Dura-Coat, saída inferior, combinação de abraçadeira de membrana invertível e colar ajustável com ranhuras de infiltração, e filtro leve em bronze niquelado polido “TIPO H” com dispositivo de fixação para instalação no nível do piso acabado.

Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZ415H-LR
  • Familia de productoCleanouts
  • Grupo de produtosCast Iron Body
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-02
  • Número de edição1
  • Largura (polegadas)8.37
  • Profundidade (polegadas)8.37
Relacionado
  • Material principalNickel
  • Material secundárioBronze
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)13
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem