Publicar produtos
ZER6000AV-HYD-W2 Connected Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet W/Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaph.
ZER6000AV-HYD-W2 Connected Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet W/Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaph.
ZER6000AV-HYD-W2 Connected Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet W/Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaph.
ZER6000AV-HYD-W2 Connected Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet W/Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaph.
    Zurn

    ZER6000AV-HYD-W2 Connected Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet W/Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaph.

    Traduzido por Google,

    A válvula de descarga conectada Zurn transmite dados 24 horas por dia, 7 dias por semana, para o portal web e aplicativo móvel Zurn plumbSMART™*. Monitore proativamente suas ativações de descarga e consumo de água, receba alertas em tempo real para parâmetros de consumo alto e baixo predefinidos e acesse dados do sistema para identificar tendências e realizar manutenção preditiva a qualquer hora e em qualquer lugar.

    A série de válvulas de descarga com sensor Hydro•X® Power da Zurn para vasos sanitários foi projetada para uma operação confiável e sem contato, com durabilidade equivalente à vida útil de um banheiro comercial. Esta válvula de descarga com sensor hidropneumática para vasos sanitários não requer fiação complexa nem troca de bateria, o que significa custos reduzidos de instalação e manutenção. A válvula de descarga com acionamento por engrenagem possui um diafragma triplo filtrado e resistente a entupimentos. Ela é ativada por sensor para promover um ambiente mais higiênico, eliminando pontos de contato. Combine-a com as torneiras Hydro•X® Power para maximizar os objetivos de sustentabilidade dos banheiros.

    Conformidade:

    • ADA
    • ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37
    • FCC
    • IPC

    Características:

    • A tecnologia Hydro•X Power® oferece desempenho sustentável, fornecendo energia hidrelétrica renovável e ininterrupta, projetada para durar toda a vida útil de um banheiro comercial.
    • Utiliza a tecnologia EZ Gear, um cartucho cerâmico acionado por engrenagem que é menos suscetível a detritos e acúmulo de resíduos, facilitando a manutenção; tem maior durabilidade e desempenho superior aos solenoides.
    • O diafragma, as juntas e as vedações do sistema filtrante AquaVantage®, líder do setor, são fabricados com elastômero termoplástico resistente a produtos químicos, que dura de 8 a 10 vezes mais do que a borracha tradicional, reduzindo os custos de manutenção.
    • A ativação automática do sensor sem toque reduz as visitas dos hóspedes sem a necessidade de dar descarga e pode ajudar a diminuir a transmissão de germes.
    • O botão de acionamento mecânico manual permite a descarga manual sob demanda.
    • Construção robusta com acabamento cromado polido de série – ou acabamentos opcionais em níquel escovado PVD e preto fosco – proporciona durabilidade a longo prazo e resistência a vandalismo em um design contemporâneo.
    • Lavagem padrão da linha a cada 24 horas para ajudar a minimizar a estagnação e manter as vedações dos sifões, protegendo contra gases do esgoto durante períodos de inatividade.
    • Disponível para descargas de vasos sanitários de 1,1 gpf, 1,28 gpf e 1,6 gpf, descarga dupla de 1,6/1,1 gpf e descarga dupla de 1,28/1,1 gpf.
    • Luz indicadora LED visível para o usuário
    • Aplicativo Bluetooth padrão para fonte de alimentação sem fio no ponto de uso, Stratus, com opções de lavagem de linha sob demanda ou automática, tempo limite e configurações de sensibilidade do sensor.
    Especificação
    • keywords: flush valve, sensor flush valve, water closet flush valve, hydraulic flushometer, touchless toilet flush valve

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZER6000AV-HYD-W2
    • Familia de productoSensor Flush Valves - WC
    • Grupo de produtosGear Drive Hydropowered
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro