Publicar produtos
ZF1201-U One-Piece Faceplate Carrier System
ZF1201-U One-Piece Faceplate Carrier System
    Zurn

    ZF1201-U One-Piece Faceplate Carrier System

    Traduzido por Google,

    Combinação de peça única EZCarry® sistema de jato de sifão horizontal montado no chão/placa frontal fornecido para () altura aproximada apresenta encaixe principal de ferro fundido Dura-Coated de alto desempenho com varredura hidromecanicamente otimizada, conexões sem cubo de 3” [76mm], e ventilação estendida de 2” [51 mm]. A placa frontal permite a pré-fabricação com canal de suporte ou cantoneira. O acoplamento ajustável, resistente à corrosão, de 3” [76mm] de diâmetro x 6” [152mm] com tampa de teste integral foi projetado para aumentar a velocidade do fluxo e o transporte da linha. A junta colada Neo-Seal que economiza mão de obra otimiza o desempenho do fluxo enquanto reduz as etapas de instalação. O sistema completo inclui combinação de pé/placa frontal em peça única, amarração de ancoragem traseira resistente de 1/2” [13 mm] (opcional dependendo do método de instalação, consulte as instruções de instalação), parafusos de fixação, acabamentos e protetores de pinos. O sistema combinado de pé/placa frontal montado no chão EZCarry® atende a todos os requisitos aplicáveis ​​da ASME A112.6.1M até uma carga estática máxima de 500 lb.

    Conformidade:

    Aprovado por Massachusetts, ASME, UPC, IPC, NPCC

    Características:

    • Painel frontal de peça única ajustado para alturas aproximadas, sem necessidade de ajustes verticais complicados
    • Fornece pontos de conexão superiores e inferiores para métodos comuns de pré-fabricação
    • Múltiplas opções de montagem segura e furos roscados à máquina para evitar a separação do transportador durante o transporte
    • Nenhuma fixação de âncora traseira é necessária para atender aos requisitos de carga na maioria das instalações
    • Carga estática máxima de 500 lb de acordo com ASME 112.6.1M
    • Múltiplas opções de montagem segura e furos roscados à máquina para evitar a separação do transportador durante o transporte
    • Nenhuma fixação de âncora traseira é necessária para atender aos requisitos de carga na maioria das instalações
    • O curso de água e a varredura hidraulicamente otimizados EZCarry impulsionam ainda mais os resíduos para praticamente eliminar o entupimento e o tempo de inatividade

    Modelos Disponíveis

    ZF1201-UL4-F55/ZF1201-UL4-F75 | ZF1201-UR4-F55 / ZF1201-UR4-F75 | ZF1201-UD4-F75-A | ZF1201-UL4-F75-A-JC | ZF1201-UR4-F75-A-JC

    Palavras-chave: canal de suporte, pré-fabricação, Water Closet Carrier System, CARRIER SYSTEM, construção de pré-fabricação, EZCarry, FACEPLATE CARRIER SYSTEM, One-Piece Faceplate, conjuntos de suporte, ONE PIECE FACEPLATE, Pré-fabricação flexível, ajustes verticais, ONE PIECE footplate

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZF1201-U
    • Familia de productoCarriers & Fixture Supports
    • Grupo de produtosWater Closet & Toilet Carriers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-22
    • Número de edição3
    • Altura (polegadas)5.5
    • Largura (polegadas)18
    • Profundidade (polegadas)17
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Material secundárioABS
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)68
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011338
    • Nome ETIMAccessories for double wall/built-in element sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung WC support brackets
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 19
    • Título OmniclassWater Closets