Publicar produtos
ZN1209 Siphon Jet No-Hub Narrow Wall System
Zurn

ZN1209 Siphon Jet No-Hub Narrow Wall System

Traduzido por Google,

ZURN ZN1209-N()4 Vaso sanitário de parede estreita com jato sifônico vertical deslocado, sistema rígido, com conexões sem cubo de 4" [102 mm] e ventilação de 2" [51 mm], completo com conexão principal de ferro fundido com revestimento Dura-Coated, placa frontal separável montada rigidamente na conexão, suportes universais de montagem no piso, acoplamento ajustável de ABS resistente à corrosão com tampa de teste integrada, parafusos de fixação, acabamento, protetores de montantes, amarração de ancoragem traseira e junta "Neo-Seal" colada.

Características:

  • Suporte ajustável para vaso sanitário na vertical
  • 300 lb. padrão
  • Sistema de suporte para paredes estreitas (menos de 8")
  • Conexão sem hub
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZN1209
  • Familia de productoSanitary Components
  • Grupo de produtosCarrier Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-23
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)24
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Material secundárioABS
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung WC support brackets
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets 
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures