Publicar produtos
Z100F FloForce® High Performance Roof Drain
Z100F FloForce® High Performance Roof Drain
Z100F FloForce® High Performance Roof Drain
Z100F FloForce® High Performance Roof Drain
    Zurn

    Z100F FloForce® High Performance Roof Drain

    4.3 de 5 estrelas4.3(12 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O ralo de telhado Z100F FloForce® oferece alto desempenho de vazão. Projetado para escoar a água da estrutura do telhado, incorpora uma superfície interna lisa em formato de funil, proporcionando uma transição perfeita para a conexão de saída e eliminando obstruções internas. Completo com corpo em ferro fundido com revestimento Dura-Coat, com braçadeira de vedação/proteção contra cascalho e cúpula de polietileno de perfil baixo. A braçadeira de vedação/proteção contra cascalho impede a entrada de detritos no ralo, permitindo a passagem imediata da água mesmo com nível de coluna d'água zero. A cúpula de polietileno foi projetada para maximizar a área aberta efetiva e promover um fluxo eficiente.

    Conformidade:

    Aprovado pela cidade de Los Angeles, aprovado por Massachusetts, ASME A112.6.4/CSA B79.4, listado pela cUPC, IPC, NPCC

    Características:

    • O design parabólico cria um fluxo laminar e evacua a água do telhado a profundidades menores, criando um ambiente mais seguro.
    • O melhor desempenho do fluxo proporciona um sistema mais eficiente.
    • O design exclusivo em forma de cúpula e proteção contra cascalho aumenta a área aberta para maximizar a drenagem da água e, ao mesmo tempo, limitar a entrada de detritos.
    • Corpo esguio e padrão em escada inibem obstruções que possam atrasar o processo.
    • Corpo otimizado com profundidade de instalação parcialmente rebaixada, formato esculpido em cascata, borda com corte circular e saliências posicionadas fora do fluxo de água.
    • Protetor de cascalho em formato de gota - aberturas suaves em forma de V triplicaram a quantidade de aberturas em comparação com um design tradicional.
    • Maior área aberta por centímetro de altura da cúpula, com nervuras horizontais escalonadas que reduzem as restrições de fluxo isoladas.
    Especificação
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

      Keywords: FloForce®, Z100F, roof drain, zurn roof drains, roof drain vent, roof drain pipe, roof water drain, commercial roof drains, retrofit roof drains, pvc roof drain, zurn overflow roof drain, roof drain, sump receiver, roof sump receiver, zurn roof sump receiver, roof drain underdeck clamp, roof drainage, roof drainage system, z100f, drain gravel guard, zurn z100 roof drain, zurn roof drain, storm drainage system, storm water drainage system, rainwater drainage system, storm drain blockers, storm water drain filters, storm drain sewer, storm drain, storm drain sewer, storm drainage, lean construction, lean building construction, seamless transition

      Additional Models Available: Z100F-89

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-z100F
    • Familia de productoRoof Drains
    • Grupo de produtosPrimary Roof Drains
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-21
    • Número de edição2
    • Altura (polegadas)11
    • Largura (polegadas)17
    • Profundidade (polegadas)17
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Material secundárioPolipropileno
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)31
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCTerminal de resíduos
    • Código ETIMEG015130
    • Nome ETIMDrains
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
    • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Número OmniClass23-13 41 39
    • Título OmniclassRoof Drains