Publicar produtos
Z1025 Fixed Air Gap
Zurn

Z1025 Fixed Air Gap

Traduzido por Google,

Entreferro fixo, corpo de ferro fundido com revestimento Dura-Coated, entrada com junta deslizante e saída No-Hub

Palavras-chave: Comercial, Espaços de ar, Outros, Prédios governamentais, Prédios altos, Militar, Escritório, Saúde, Sistemas escolares, Instalações educacionais, Universidades, Industrial, Serviço de alimentação, 58892, Z-1025, ZARB1025,1025,025

Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z1025
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosPlumbing Fixtures - Sanitary Washing Units
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-05-23
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)10
  • Largura (polegadas)5
  • Profundidade (polegadas)5
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)8
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores