Publicar produtos
Z110-AI 15" Main Green Roof Drain with Perforated Screen Assembly
Zurn

Z110-AI 15" Main Green Roof Drain with Perforated Screen Assembly

Traduzido por Google,

Ralo para telhado verde ZURN Z110-AI de 381 mm (15"). Corpo em ferro fundido com revestimento Dura-Coat, com vedação combinada para membrana e proteção contra cascalho/braçadeira. Completo com conjunto de tela perfurada em aço inoxidável tipo 304 (CF8) com tampa de acesso removível e segura, com alça de elevação e conexão de entrada auxiliar No-Hub.

Características:

  • Ideal para aplicações extensivas e intensivas em telhados verdes.
  • Entrada auxiliar para capacidades adicionais de drenagem
  • A extensão perfurada em aço inoxidável permite um fluxo ideal, impedindo a entrada de detritos no ralo do telhado.
  • A tampa removível facilita a manutenção de rotina.
  • Os sistemas de vedação personalizáveis ​​garantem o alinhamento do ralo do telhado com a superfície do telhado verde.


Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z110-ai
  • Familia de productoRoof Drains
  • Grupo de produtosGreen Roof Drain
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-11-29
  • Número de edição1
  • Largura (polegadas)15
  • Profundidade (polegadas)15
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniclassRoof Drains