Publicar produtos
Z1171 Low Profile Grease Interceptor
Zurn

Z1171 Low Profile Grease Interceptor

Traduzido por Google,

Interceptador de graxa de baixa pressão, fabricado em aço, com revestimento interno e externo resistente a ácidos, com classificação PDI de ____ GPM e capacidade de graxa de ____ Lbs., com desvio interno de alívio de ar, tampão de limpeza em bronze, defletor de entrada removível para equalização de pressão/difusão de fluxo, defletor de saída inferior fixo e vedação de sifão de parede dupla visível. Tampa antiderrapante com vedação, completa com conjunto de fixação central e conexão de controle de fluxo Z1108. Fornecido regularmente com 3 [76] entradas e saídas baixas.

Conformidade:

  • Cidade de Los Angeles aprovada
  • Massachusetts MA aprovado

Palavras-chave: Comercial, Graxa, Interceptadores, Prédios governamentais, Prédios altos, Militar, Escritório, Assistência médica, Sistemas escolares, Instalações educacionais, Universidades, Industrial, Serviço de alimentação, MasterSpec, 58907.pdf, Z1171, Z-1171, ZS1171,1171,171

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z1171
  • Familia de productoGrease Oil Sediment Separation
  • Grupo de produtosGrease Interceptor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-09-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCSludge collectors
  • Código UNSPSC47101536
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow-ground grease traps and converters
  • Código CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Número OmniClass23-39 33 17
  • Título OmniclassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING