Publicar produtos
Z1201-ND EZCarry® High Performance Water Closet Adjustable Horizontal Back to Back Siphon Jet No-Hub
Z1201-ND EZCarry® High Performance Water Closet Adjustable Horizontal Back to Back Siphon Jet No-Hub
    Zurn

    Z1201-ND EZCarry® High Performance Water Closet Adjustable Horizontal Back to Back Siphon Jet No-Hub

    4.4 de 5 estrelas4.4(12 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Sistema de transporte de vaso sanitário com jato de sifão horizontal EZCarry® com canal de alto desempenho e conexões sem hub de 3” [76 mm]. O sistema inclui encaixe principal duplo de ferro fundido revestido Dura com varredura hidromecanicamente otimizada e ventilação estendida de 2” [51 mm], placas frontais ajustáveis, juntas da placa frontal QuickFit™, suportes de pés com fenda pré-fabricados montados no chão com base de suporte pré-fabricada de ancoragem superior, parafusos de fixação, acabamentos, protetores de pinos, juntas “Neo-Seal” coladas e resistentes à corrosão, ajustáveis ​​de 3” [76 mm] de diâmetro. Acoplamentos X 6” [152 mm] com tampas de teste integradas projetadas para aumentar a velocidade do fluxo e o transporte da linha. O sistema EZCarry® está em conformidade com os requisitos da ASME A112.6.1M até uma classificação de carga estática de 500 lbs [227 kg].

    Conformidade:

    • A112.6.1M até uma classificação de carga estática de 500 lb.

    Características:

    • Impulsione os resíduos até três vezes mais longe, reduzindo a possibilidade de entupimento do sistema de baixo fluxo para proteção geral do sistema de encanamento
    • Proteja as instalações contra carga excessiva com design de sistema padrão para carga de até 500 lb
    • Instale mais rapidamente com recursos que economizam trabalho em um sistema 30% mais leve
    • Reduza emergências de manutenção com transportadores projetados para otimizar o transporte de resíduos
    • Mantenha um ambiente higiênico com luminária montada na parede
    • Teste o sistema e corte o acoplamento no comprimento certo pela frente com a opção de acoplamento EZ-SET™ com patente pendente da Zurn
    • Reduza o tempo de ajuste com acabamento montado de fábrica e pés universais predefinidos com altura aproximada de 5-1/2"

    Modelos Adicionais Disponíveis

    Z1201-ND3 | Z1201-ND3 (montagem no piso) | Z1201-ND3-FMBO | Z1201-ND4 | Z1201-ND4 (montagem no piso) | Z1201-ND4-FMBO | Z1201-ND4-RYK17

    Palavras-chave: zurn z1201, transportador de armário de água, jato de sifão, jato de sifão sem hub, EZCarry, sistema de transporte de armário de água, sistema EZCarry, junta da placa frontal, orifícios de vedação, furos roscados, ranhuras da placa frontal, chave de catraca, parafusos da placa frontal, chave de catraca, o- anel de vedação, acoplamento roscado NPT, placa frontal roscada NPT, selante de tubo, chave de acoplamento, Neo-Seal Gaske, saída para vaso sanitário

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-z1201-nd3
    • Familia de productoCarriers & Fixture Supports
    • Grupo de produtosWater Closet & Toilet Carriers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-08-02
    • Número de edição6
    • Altura (polegadas)18
    • Largura (polegadas)9
    • Profundidade (polegadas)12
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)104
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011338
    • Nome ETIMAccessories for double wall/built-in element sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung WC support brackets
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 19
    • Título OmniclassWater Closets