Publicar produtos
Z121 12" Diameter Roof Drain Low Silhouette Dome
Zurn

Z121 12" Diameter Roof Drain Low Silhouette Dome

3.5 de 5 estrelas3.5(6 avaliações)
Traduzido por Google,

Dreno de telhado de 12" [305 mm] de diâmetro. Corpo de ferro fundido com revestimento Dura-Coated com braçadeira de membrana combinada/proteção contra cascalho e Poly-Dome de silhueta baixa.

Características:

  • Dreno de telhado de 12" [304] de diâmetro
  • Colar de fixação e cúpula de ferro fundido de silhueta baixa

Modelos adicionais disponíveis

Z121-DP, Z121-DP-90, Z121-DP-89-90, Z121-R, Z121-R-89, Z121-SS (substitui Z348)

Palavras-chave: Dreno de telhado Low Silhouette Dome, corpo de ferro fundido Dura-Coated, membrana combinada, grampo de flashing, proteção contra cascalho, Low Silhouette PolyDome, colar de fixação, Low Silhouette Cast Iron Dome

Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z121
  • Familia de productoRoof Drains
  • Grupo de produtosPrimary Roof Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-13
  • Número de edição4
  • Largura (polegadas)12
  • Profundidade (polegadas)12
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Material secundárioPolipropileno
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)22
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniclassRoof Drains