Publicar produtos
Z125  8-3/8" Diameter Roof Drain, Low Silhouette Dome
Zurn

Z125 8-3/8" Diameter Roof Drain, Low Silhouette Dome

4.9 de 5 estrelas4.9(8 avaliações)
Traduzido por Google,

Dreno de telhado com diâmetro de 8-3/8" [213 mm], corpo de ferro fundido com revestimento Dura-Coated com braçadeira de membrana combinada/proteção contra cascalho e Poly-Dome de silhueta baixa.

Características:

  • Dreno de telhado de 8-3/8" de diâmetro
  • Colar de fixação e silhueta baixa Poly-Dome

Palavras-chave: Dreno de telhado de diâmetro, Low Silhouette Dome, corpo de ferro fundido com revestimento Dura-Coated, grampo de flashing, proteção contra cascalho, Low Silhouette Poly-Dome, grampo de flashing de membrana, calafetagem interna, Dome de alumínio, grampo de subdeck, placa de deck de telhado, extensão de alta estática, receptor de reservatório de telhado, colar de fixação secundário, parte superior protegida contra vandalismo, proteção contra cascalho perfurada, extensão perfurada, corpo de saída lateral rosqueada

Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.



Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z125
  • Familia de productoRoof Drains
  • Grupo de produtosPrimary Roof Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-04-01
  • Número de edição2
  • Largura (polegadas)8.38
  • Profundidade (polegadas)8.38
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Material secundárioPolipropileno
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniclassRoof Drains