Publicar produtos
Z127 8-1/2" Diameter Deck Receptor Drain
Zurn

Z127 8-1/2" Diameter Deck Receptor Drain

Traduzido por Google,

Ralo receptor de convés ZURN Z127 de 8-1/2" [216 mm] de diâmetro, corpo em ferro fundido com revestimento Dura-Coated, com braçadeira de vedação de membrana combinada/moldura receptora de convés e filtro de cúpula interno.

Características

  • dreno do receptor de convés
  • Utilizado para coletar resíduos indiretos de unidades de ar condicionado no telhado.
  • Filtro interno na parte inferior em formato de cúpula para coletar detritos.
Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z127
  • Familia de productoRoof Drains
  • Grupo de produtosPrimary Roof Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-08-07
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.37
  • Largura (polegadas)16
  • Profundidade (polegadas)16
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)26.55
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniclassRoof Drains

Disponibilidade da região

América do Norte