Publicar produtos
Z158 10" Square Top Prom-Deck Drain
Z158 10" Square Top Prom-Deck Drain
    Zurn

    Z158 10" Square Top Prom-Deck Drain

    3.6 de 5 estrelas3.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Ralo de passeio quadrado ZURN Z158 de 10" [254 mm], corpo de ferro fundido com revestimento Dura-Coated, estrutura de passeio quadrada giratória com aberturas de infiltração, braçadeiras de estrutura e grade leve à prova de saltos.

    Modelo(s) adicional(is) disponível(is)

    Z158 | ZN158

    Especificação
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-z158
    • Familia de productoRoof Drains
    • Grupo de produtosPromenade Deck
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-02-08
    • Número de edição4
    • Largura (polegadas)10
    • Profundidade (polegadas)10
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Material secundárioBronze
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
    • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
    • Número OmniClass23-31 27 00
    • Título OmniclassFloor Drains