Publicar produtos
Z165 8-3/8" Diameter Combination Main Roof and Overflow Drain with Low Silhouette Domes and Double Top-Set® Deck Plate
Z165 8-3/8" Diameter Combination Main Roof and Overflow Drain with Low Silhouette Domes and Double Top-Set® Deck Plate
    Zurn

    Z165 8-3/8" Diameter Combination Main Roof and Overflow Drain with Low Silhouette Domes and Double Top-Set® Deck Plate

    4.8 de 5 estrelas4.8(12 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Dreno de telhado e dreno de transbordamento de 8-3/8" [213 mm] de diâmetro, corpos de ferro fundido com revestimento Dura-Coated com braçadeira de membrana combinada/proteções de cascalho, placa de deck Top-Set® dupla e domos de ferro fundido de silhueta baixa.

    Características:

    • Dreno combinado de 8-3/8"
    • Fornece drenagem primária e secundária em um único conjunto
    • A placa de convés permite a instalação no telhado de uma variedade de materiais de telhado

    Palavras-chave: Telhado principal combinado, dreno de transbordamento, cúpulas de silhueta baixa, placa de convés de conjunto superior duplo, grampo de flashing de membrana, proteções de cascalho, cúpulas de ferro fundido de silhueta baixa, ferro fundido galvanizado, colar de fixação secundário, acabamento revestido com epóxi resistente a ácidos

    Especificação
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-z165
    • Familia de productoRoof Drains
    • Grupo de produtosCombination Primary Overflow
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-01
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
    • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Número OmniClass23-13 41 39 11
    • Título OmniclassRoof Downspouts