Publicar produtos
Z1851 12" x 12" X 8" Sump Industrial Floor Sink
Zurn

Z1851 12" x 12" X 8" Sump Industrial Floor Sink

Traduzido por Google,

O Zurn Z1851 de 12” x 12” x 8” [305 x 305 x 203] de profundidade, aço inoxidável tipo 304 calibre 14, grelha perfurada leve calibre 12 de conjunto solto e cesto de sedimentos de aço inoxidável.

Características:

  • As pias de piso são mais comumente usadas em indústrias de alimentos e bebidas, fábricas, cozinhas de restaurantes, salas de manutenção e áreas de lavagem, ou qualquer área com alto fluxo de água.
  • O dreno atende aos padrões da FDA dos EUA para resistência à corrosão.
  • A opção de válvula borboleta com trava protege tubulações e linhas principais contra detritos.
  • A opção EZLock oferece um mecanismo de travamento exclusivo para fixar as tampas de ralos.
Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z1851
  • Familia de productoDrains (Wastes)
  • Grupo de produtosZ1800 Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-10
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)11
  • Largura (polegadas)12
  • Profundidade (polegadas)12
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)11
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCStainless steel grating
  • Código UNSPSC30103202
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloor plates, gratings and edgings
  • Código CSI MasterFormat 201405 53 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Gratings
  • Número OmniClass23-15 17 11 19 15
  • Título OmniclassFloor Gratings
  • Código CSI UniFormat IID2030
  • Título CSI UniFormat IISanitary Waste