Publicar produtos
Z250H FOG-ceptor™ Hydro-mechanical Interceptor
Z250H FOG-ceptor™ Hydro-mechanical Interceptor
Z250H FOG-ceptor™ Hydro-mechanical Interceptor
Z250H FOG-ceptor™ Hydro-mechanical Interceptor
Z250H FOG-ceptor™ Hydro-mechanical Interceptor
    Zurn

    Z250H FOG-ceptor™ Hydro-mechanical Interceptor

    Traduzido por Google,

    O receptor FOG Z250H é um interceptor hidromecânico de fibra de vidro projetado para graxa alimentar e óleo de hidrocarboneto e sedimentos, design de passagem dupla, com dispositivo de controle de fluxo externo. Certificado PDI, IAPMO e CSA, regularmente fornecido com tubulação de entrada e saída de PVC Schedule 40 de 4". Também inclui duas estruturas e tampas aparafusadas e vedadas de fibra de vidro com diâmetro de 20" H-20 e duas extensões de 3' de altura x 20" de diâmetro colares Podem ser instalados acima do solo, enterrados na cozinha ou em aplicações externas enterradas com classificação de tráfego H-20.

    Características:

    • Família completa de interceptores de fibra de vidro com receptor FOG disponíveis de 35 GPM a 100 GPM
    • Adapta separadores de gordura, óleo ou graxa
    • Construção em fibra de vidro para longa vida útil - apoiada por garantia vitalícia
    • Entregue dentro de 24-48 horas

    Palavras-chave: hidromecânico, interceptor hidromecânico, projeto de passagem dupla, dispositivo de controle de fluxo, tubulação de saída, fibra de vidro aparafusada, estruturas gaxetadas, interceptores de fibra de vidro, separadores de graxa, série FOG-ceptor®, estrutura de fibra de vidro, sistema de monitoramento RF sem fio Smartpro™

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-z250h
    • Familia de productoGrease Oil Sediment Separation
    • Grupo de produtosGrease Interceptor
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-29
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)54
    • Largura (polegadas)66
    • Profundidade (polegadas)31
    Relacionado
    • Material principalFibra de Vidro
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)425
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25_32
    • Uniclass 2015 DescriçãoFree-standing grease traps and converters
    • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.26
    • Título CSI MasterFormat 2014Grease Removal Devices
    • Número OmniClass23-27 37 11
    • Título OmniclassGrease Traps