Publicar produtos
Z415H (Z415H-P) Floor and Shower Drain Body Assembly with “Type H” Strainer
Zurn

Z415H (Z415H-P) Floor and Shower Drain Body Assembly with “Type H” Strainer

Traduzido por Google,

Ralo de piso e chuveiro ZURN Z415H, corpo em ferro fundido com revestimento Dura-Coat, saída inferior, combinação de abraçadeira de membrana invertível e colar ajustável com ranhuras de infiltração, e filtro leve em bronze niquelado polido “TIPO H” com dispositivo de fixação para instalação no nível do piso acabado.

Características:

  • Corpo em ferro fundido com revestimento Dura-Coat, saída inferior e tampa em bronze polido ou bronze níquel polido (disponível).
  • Proporciona economia na instalação e retrabalho com as soluções patenteadas para empreiteiros da Zurn.
  • Filtro leve tipo H em bronze niquelado polido com dispositivo de fixação tipo grampo para fixação no nível do piso acabado.
Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z415h
  • Familia de productoFloor Drains
  • Grupo de produtosFinish Floor Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-24
  • Número de edição1
  • Largura (polegadas)8.38
  • Profundidade (polegadas)8.38
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains