Publicar produtos
Z503 15" Heavy-Duty Area Drain
Zurn

Z503 15" Heavy-Duty Area Drain

Traduzido por Google,

ZURN Z503 15-3/8 [391mm] de diâmetro, ralo superior, corpo em ferro fundido com revestimento Dura-Coat com saída inferior, combinação de braçadeira de vedação de membrana e estrutura para grelha ranhurada anti-inclinação reforçada.

Conformidade:

  • Aprovado pela cidade de Los Angeles
  • MassachusettsMA aprovado

Características:

  • Corpo em ferro fundido com revestimento Dura-Coat e tampo disponível em ferro fundido, bronze polido ou bronze níquel polido.
  • Proporciona economia na instalação e retrabalho com as soluções patenteadas para empreiteiros da Zurn.
Especificação
  • keywords: Commercial,General,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Transportation,Civil,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,58920, Z-503, ZB455, ZN455,503,03

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z503
  • Familia de productoDeck Waste Water Drains
  • Grupo de produtosFloor Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-01-25
  • Número de edição2
  • Largura (polegadas)15.38
  • Profundidade (polegadas)15.38
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)45
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains