Publicar produtos
Z513  9" Square Hinged Heavy-Duty Grate
Zurn

Z513 9" Square Hinged Heavy-Duty Grate

Traduzido por Google,

ZURN Z513 9” [229mm] Ralo superior quadrado, corpo de sumidouro profundo em ferro fundido com revestimento Dura-Coated, saída inferior, bandeja de infiltração e combinação de braçadeira e estrutura de vedação para grelha articulada reforçada com ranhuras e balde de sedimentos suspenso.

Características:

  • Corpo em ferro fundido com revestimento Dura-Coat e tampo disponível em ferro fundido, bronze polido ou bronze níquel polido.
  • Proporciona economia na instalação e retrabalho com as soluções patenteadas para empreiteiros da Zurn.
Especificação
  • keywords: Commercial,General,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,58928, Z-513, ZB513, ZN513,513,13

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z513
  • Familia de productoSanitary Components
  • Grupo de produtosFloor Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-24
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)10
  • Largura (polegadas)13.5
  • Profundidade (polegadas)13.38
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)53
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains