Publicar produtos
Z535 Heavy-Duty Parking Structure Drain
Zurn

Z535 Heavy-Duty Parking Structure Drain

Traduzido por Google,

Dreno quadrado de alta resistência, corpo de alumínio revestido com epóxi resistente a ácidos curado em forno com saída inferior, fixação por membrana superior
colarinho, ranhuras anti-acumulação, balde de sedimentos e grelha ranhurada articulada anti-inclinação de alta resistência com pinos de dobradiça de aço inoxidável.

Características:

  • Projetado para instalação econômica de construção vazada no local
  • Corpo de alumínio com revestimento epóxi resistente a ácidos, curado em forno, com saída inferior
  • Grelha resistente, articulada, anti-inclinação, ranhurada, com balde de sedimentos

Palavras-chave: Comercial, Estacionamento, Drenagem de piso, Drenagem, Prédios governamentais, Prédios altos, Hospitalidade, Escritório, Transporte, Civil, Estacionamentos, Garagens, Calçadas e Helipontos, Assistência médica, Varejo, Sistemas escolares, Instalações educacionais, Universidades, Industrial, Planta industrial/de processamento, Serviço de alimentação, Estacionamento, Comercial leve, Estacionamentos, Calçadas e Garagens, Correcional/Institucional, Estacionamentos, Complexo esportivo/Centro recreativo, Arquitetura/Estética, Desenvolvimento, 58940, Z-535, C535, 535, ZC535

Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-Z535
  • Familia de productoDeck Waste Water Drains
  • Grupo de produtosFloor Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-09-22
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)7.38
  • Largura (polegadas)16.75
  • Profundidade (polegadas)16.75
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioCast iron
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage equipment
  • Número OmniClass23-11 21 21
  • Título OmniclassPavement Drainage
  • Código CSI UniFormat IID2040
  • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage