Publicar produtos
Z6143AV AquaVantage AV® Manual Flush Valve
Z6143AV AquaVantage AV® Manual Flush Valve
    Zurn

    Z6143AV AquaVantage AV® Manual Flush Valve

    Traduzido por Google,

    Válvula de descarga de latão bruto, tipo diafragma, silenciosa e oculta, com diafragma Zurn AquaVantage® TPE, resistente à cloramina, com vedação dupla e bypass triplo filtrante e resistente a entupimentos. A válvula é completa com manopla anti-retenção e anti-vazamento, disjuntor de vácuo de alta contrapressão, porca de acoplamento sextavada de peça única, ponteira ajustável e acoplamento de haste para conexão de haste posterior. O batente de controle possui proteção interna contra sifão e um kit de solda para sudorese. As vedações internas são feitas de materiais resistentes à cloramina.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASSE 1037/ASME A112.1037/ CSA B125.37
    • IAPMO P&T
    • cUPC
    • Listagem UL
    • Listado pelo IPC
    • Listado pela NPCC
    • Marcado como Watersense

    Palavras-chave: Válvulas ocultas, manuais, válvulas de descarga, edifícios governamentais, comerciais, edifícios altos, hospitalidade, militar, escritório, assistência médica, varejo, sistemas escolares, instalações educacionais, universidades, industriais, serviços de alimentação, complexos esportivos/centros recreativos, especificador de sistemas Zurn One, 6143AV, 143AV

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-z6143av
    • Familia de productoFinish Plumbing - Flush Valves
    • Grupo de produtosAquaVantage®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2012-10-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas