Publicar produtos
Z665 Linear Trench Drain
Zurn

Z665 Linear Trench Drain

Traduzido por Google,

O ralo de vala modular ZURN Z665 de 305 mm (12") de largura possui corpo em ferro fundido com revestimento Dura-Coat e saída inferior. Tanto o módulo de saída de 305 mm (12") quanto os módulos de extensão incluem bandeja de infiltração integrada e grelha de alta resistência com ranhuras soltas.

Características:

  • Corpo em ferro fundido com revestimento Dura-Coat e tampo disponível em ferro fundido, bronze polido ou bronze níquel polido.
Especificação
  • keywords: Loading Docks,Industrial,Manufacturing Floor,Spill Containment Area/Wash Down Area,Industrial/Processing Plant,Food Service,Cast Iron Trench Drains,Linear Drainage (Trench Drains),Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Transportation,Civil,59250, Z-665, ZB665, ZN665,665,65

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z665
  • Familia de productoDeck Waste Water Drains
  • Grupo de produtosFloor Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-10-24
  • Número de edição1
  • Largura (polegadas)16.13
  • Profundidade (polegadas)16.81
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCDrain covers
  • Código UNSPSC40141739
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains