Publicar produtos
Z673 29" x 30" Extra Heavy-Duty Drain
Zurn

Z673 29" x 30" Extra Heavy-Duty Drain

Traduzido por Google,

ZURN Z673 29" X 30" [737mm X 762mm] Dreno superior, corpo em ferro fundido com revestimento Dura-Coat, saída inferior, bandeja de infiltração e combinação de braçadeira e estrutura de vedação de membrana para grelha solta extra-resistente em ferro fundido com balde de sedimentos suspenso.

Características:

  • Corpo e tampo em ferro fundido com revestimento Dura-Coat
  • Proporciona economia na instalação e retrabalho com as soluções patenteadas para empreiteiros da Zurn.
Especificação
  • keywords: Automotive Center,Retail,Commercial,General,Floor Drains,Drainage,59254, Z-673,673,73

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z673
  • Familia de productoWaste Water Drains
  • Grupo de produtosFloor Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains