Publicar produtos
Z843M1-XL Wall-Mount, Sink Faucet with 6" Vacuum Breaker Spout
Z843M1-XL Wall-Mount, Sink Faucet with 6" Vacuum Breaker Spout
Z843M1-XL Wall-Mount, Sink Faucet with 6" Vacuum Breaker Spout
Z843M1-XL Wall-Mount, Sink Faucet with 6" Vacuum Breaker Spout
Z843M1-XL Wall-Mount, Sink Faucet with 6" Vacuum Breaker Spout
    Zurn

    Z843M1-XL Wall-Mount, Sink Faucet with 6" Vacuum Breaker Spout

    Traduzido por Google,

    A torneira e os acessórios AquaSpec® da Zurn oferecem o mais alto nível de durabilidade para aplicações comerciais. Sua construção em latão fundido e cartucho de disco cerâmico com garantia vitalícia garantem uma vida útil duradoura do produto.

    Características e benefícios

    • Construção de latão fundido cromado
    • Cartuchos de discos cerâmicos com garantia vitalícia
    • Alças de alavanca codificadas por cores resistentes a vandalismo de 2-1/2"
    • Disjuntor a vácuo atmosférico resistente a produtos químicos
    • Saída rosqueada da mangueira de 3/4"
    • Gancho de balde e suporte de parede ajustável

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-z843m1-xl
    • Familia de productoAquaSpec Faucet - Manual
    • Grupo de produtosWall Mount
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Nome UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets