Publicar produtos
ZN1201-N EZCarry® High Performance Water Closet Adjustable Horizontal Siphon Jet No-Hub Narrow Wall Carrier
Zurn

ZN1201-N EZCarry® High Performance Water Closet Adjustable Horizontal Siphon Jet No-Hub Narrow Wall Carrier

3.6 de 5 estrelas3.6(7 avaliações)
Traduzido por Google,

Sistema de transporte de vaso sanitário com jato de sifão horizontal de parede estreita EZCarry®, com encaixe principal de ferro fundido revestido com Dura de alto desempenho com varredura hidromecanicamente otimizada, conexões sem cubo de 4" [102 mm] e ventilação estendida de 2" [51 mm]. Acoplamento resistente à corrosão, ajustável de 3" [76 mm] de diâmetro x 6" [152 mm] com tampa de teste integral, projetado para aumentar a velocidade do fluxo e o transporte da linha, além de economizar mão de obra. A junta colada “Neo-Seal” otimiza o desempenho do fluxo enquanto reduz a instalação passos. O sistema completo inclui uma placa frontal ajustável e vedada; apoios para os pés montados no chão; parafusos de fixação, acabamentos e protetores de pinos. O sistema de parede estreita EZCarry está em conformidade com todos os requisitos aplicáveis ​​da ASME A112.6.1M até uma carga estática máxima de 500 lbs [227 kg].

Conformidade:

  • ASME A112.6.1M até uma carga estática máxima de 500 lbs [227 kg]

Características:

  • Impulsione os resíduos até três vezes mais longe, reduzindo a possibilidade de entupimento do sistema de baixo fluxo para proteção geral do sistema de encanamento
  • Proteja as instalações contra carga excessiva com projeto de sistema padrão para carga de até 500 lb.
  • O espaço de perseguição reduzido proporciona maior metragem quadrada utilizável do edifício
  • Reduza emergências de manutenção com transportadores projetados para otimizar o transporte de resíduos
  • Mantenha um ambiente higiênico com luminária montada na parede
  • Teste o sistema e corte o acoplamento no comprimento certo pela frente com a opção de acoplamento EZ-SET™ com patente pendente da Zurn

Modelos adicionais disponíveis

ZN1201-ND4

Palavras-chave: Armário de água, EZCarry, Siphon Jet No-Hub, transportador de parede, sistema EZCarry, transportadores de sanitários, sistema de encanamento, transportador de alto desempenho EZCarry, conjunto de acoplamento, jato de sifão horizontal, ferro fundido revestido com Dura, acoplamento ajustável

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-zn1201-n
  • Familia de productoCarriers & Fixture Supports
  • Grupo de produtosWater Closet & Toilet Carriers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-11-24
  • Número de edição2
  • Altura (polegadas)16.75
  • Largura (polegadas)9
  • Profundidade (polegadas)7.88
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)75
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011338
  • Nome ETIMAccessories for double wall/built-in element sanitary
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung WC support brackets
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets