Опубликуйте свои продукты
Amarr® 2731 Medium-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2731 Medium-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2731 Medium-Duty Steel Garage Door

    The Amarr 2731 features two steel skins surrounding 1-3/8" inches of CFC-free polystyrene. Each skin consists of woodgrain-embossed flush 27-gauge steel to provide a solid wall of protection from the elements.

    RAPID INSTALL VERTICAL LIFT

    Time is money! Designed for Amarr commercial warehouse and dock doors; saves approximately 20 minutes installation time.

    ECO-FRIENDLY

    Our polystyrene insulation is free of Ozone depleting Chlorofluorocarbons (CFC) while providing efficient insulation to help reduce the negative environmental impact of heating and cooling energy use.

    Cпецификация
    • Amarr 2731
      R-Value6.7
      Steel Thickness27/27 ga
      Panel DesignFlush
      Steel EmbossmentWoodgrain
      Construction LayersThree
      Max Std Width18'2"
      Max Std Height14'1"
      Door Thickness1-3/8" (3.5cm)
      U-Value0.149
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAmarr-2731-Medium-Duty-Steel-Garage-Door
    • Тип продукцииDoors
    • Группа продукцииSteel Sectional - Polystyrene Insulated Garage Door
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-15
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Гаражные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНMetal doors
    • Код ССКПУ ООН30171505
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
    • Описание Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
    • Код CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Наименование OmniClassSectional Overhead Metal Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors