Опубликуйте свои продукты
Circular Plate Suspended Ø1200 Stnd/Opt2
Circular Plate Suspended Ø1200 Stnd/Opt2
Circular Plate Suspended Ø1200 Stnd/Opt2
Circular Plate Suspended Ø1200 Stnd/Opt2
Circular Plate Suspended Ø1200 Stnd/Opt2
Circular Plate Suspended Ø1200 Stnd/Opt2
    Begolux
    Архив

    Circular Plate Suspended Ø1200 Stnd/Opt2

    • Suspended luminaire in aluminum, with matte diffuser, equipped with LED PCB.

    • The LED layout provides a homogeneous and uniform ilumination across the entire surface.

    • Supplied with all accessories for fixing, 1,2m suspension and central fixation (in the suspended version).

    • Its design facilitates access to its interior so that cleaning is simple and practical (without requiring specialized intervention).

    • It can be customized according to the customer’s space and taste, thus making it a unique and exclusive piece.

    • Ideal for business and hotel locations where lighting and the decorative component go side by side.

    Cпецификация
    • • Voltage: 230V;

      • Power: according to the selected length;

      • Protection index: IP 40;

      • European standard: EN 60598;

      • LED module: TRIDONIC or OSRAM;

      • Driver: TRIDONIC.

      • Color temperature: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K or 6500 K (Kelvin);

      • Low Color Tolerance: MacAdam 3 (3 SDCM Standard Deviation Color Matching);

      • High Color Rendering Index: CRI> 80 (Color Rendering Index);

      • LED lifetime: 50,000 hours L80F10 (Ta = 25ºC);

      • Optical Diffuser: Satin Polycarbonate (Satin SBB Opal PC) or Micro Prismatic Polycarbonate;

      • LED opening angle: 120 º (degrees)

      • Photobiological Risk Certification: RG1 (IEC 62471 Standard);

      • Control options: ON / OFF, DALI, Regulation 1-10V, Emergency Kit.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcircular-plate-suspended-o1200-stnd-opt2
    • Тип продукцииCIRCULAR PLATE
    • Группа продукцииCircular Plate Collection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-02-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)120
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)1200
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)24
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001743
    • Название ETIMPendant luminaire
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Описание Uniclass 2015Suspended luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 23 17
    • Наименование OmniClassLight Emitting Diode Lamps
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Похожие продукты

    3.4 из 5 звезд 3.4 (14)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (6)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (9)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (18)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (16)